??
CAD model selection
K1460.0507
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1460 - Clamp cam brass
Bill of material
K1460.0507
BESTKIPP
Order No.
K1460.0507
A
width
10 mm
A1
width
10 mm
B
width
5 mm
D1
diameter
5 mm
D2
thread
M5 mm
F
Chamfer
0.5 mm
G
distance
7.5 mm
L1
Length
26 mm
L2
distance
20 mm
L3
height
8 mm
L4
height
12.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0123 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245469734
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions